Sistema di manipolazione delle bistecche

Obiettivo

Movimentazione di prodotti grezzi dal nastro trasportatore all'imballaggio. Poiché la pinza non ha un proprio azionamento, viene controllata tramite un asse rotante integrato nel Flexpicker.

Soluzione

La soluzione risiede in un design dei componenti compatibile con gli alimenti. Inoltre, è stata creata un'interfaccia diretta tra l'asse rotante del robot e la cinematica della pinza.

Highlights e dati tecnici
  • Azionamento del servomotore CA
  • Presa esterna
Dati tecnici
Tipo di alimentazioneelettrico
Progetto pinzaFORM
Corsa max.177 [mm]
Peso del sistema2.5 [kg]

CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione